データシート
BQ79731-Q1
- AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
- 機能安全準拠
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL D までのハードウェア機能
- 17 個のシングルエンド電圧チャネル
- 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
- パックとセル VI を 64µS に同期
- 2 つの独立した電流センス ADC (BQ79731-Q1)
- ゲイン誤差ドリフト ±0.15%
- 入力範囲 = ±275mV
- 2 つの過電流検出コンパレータ (BQ79731-Q1)
- ±1% の精度
- 選択可能な双方向スレッショルド
- プログラマブル OC
- 内蔵クーロン カウント機能 (BQ79731-Q1)
- IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
- 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
- インテリジェント SPI コントローラ ハブ
- 複数の SPI 周辺装置に対応
- 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
- BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ
本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。このデバイスは、2 つの電流センス (BQ79731-Q1) パスを備えており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウント (BQ79731-Q1) 機能により、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、HW ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な保護が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
BQ7973x-Q1 documentation repository
ドライバまたはライブラリ
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
BQ7973x-Q1 early evaluation files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ドライバまたはライブラリ
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
BQ7973x-Q1 FMEDA files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ドライバまたはライブラリ
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
BQ7973x-Q1 functional safety documents
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
シミュレーション・ツール
CMSO-3P-BCS — Comemso バッテリ・セル・シミュレータ
バッテリ・セル・シミュレータ (BCS) は、バッテリ管理システム (BMS) の多様なテストを行うためのコア機能です。BMS にとって必須の状態と障害に関するシミュレーションをすべてセル・レベルで実現できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010272 — エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン
This reference design is a high-voltage, current and insulation impedance accuracy lithium-ion (Li-ion), LiFePO4 battery rack. The design monitors four high-voltage bus inputs, one shunt current and temperature, and one insulation impedance of the battery. The design protects the battery rack to (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。