JAJY130 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS の動作原理と業界トレンド
  5.   新しいバッテリ化学物質
  6.   ワイヤレス BMS
  7.   バッテリ容量とバッテリ状態の高度な推定
  8.   セル・スーパーバイザ・ユニット (CSU) の詳細
  9.   従来型とインテリジェント型のバッテリ・ジャンクション・ボックス (BJB) の比較
  10.   BJB の詳細
  11.   バッテリ制御ユニット (BCU) の詳細
  12.   包括的なバッテリ・テスト環境エコシステムの構築
  13.   まとめ
  14.   その他のリソース:

包括的なバッテリ・テスト環境エコシステムの構築

BMS の検証とテストを行うために、自動車メーカーはハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) システムを使用しています。これにより、潜在的に危険なバッテリ・セルに実際に接続する前に、すべての機能をテストするための安全な環境が実現します。

テキサス・インスツルメンツは Comemso との協力を進めてきました。同社のバッテリ・セル・シミュレータは、スケーラブルなバリエーションとさまざまな機能を備え、BMS テスト用の複数のモジュールを提供します。このシミュレータは柔軟性が高く、テキサス・インスツルメンツはさまざまなサイズのシステムを実装でき、設計エンジニアのニーズを満たすことができます。