JAJY132C May   2023  – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   電気自動車および EV 充電ステーション向けのセンサ IC
  5.   最新のデータ・センター向けのセンサ IC
  6.   エネルギー管理用のセンサ IC
  7.   ロボットと ADAS 向けのセンサ IC
  8.   まとめ
  9.   その他の資料

エネルギー管理用のセンサ IC

化石燃料から再生可能エネルギー源への移行には、エネルギー生成の変化以上のものが必要で、電力網から建物や家庭への電力の効率的な分配と管理にも依存します。ADS131M04 などの広いダイナミック・レンジと内部キャリブレーションを備えた同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) を使用すると、効率的なエネルギー管理に不可欠なアプリケーションである電力量計で、確実に正確なエネルギー消費データを取得できます。

ADS131M04 は、シャント測定機能を搭載したマルチフェーズ・メーターを必要とする設計で、抵抗デバイダ、電流トランスまたはシャントに直接接続できます。これらのセンサは高い測定精度 (0.1 精度クラス) を達成でき、高いサンプル・レートは高調波測定の基礎となり、負荷管理や他の高度な機能を実現できます。