JAJY138 November 2023
1 電源アーキテクチャにおけるノイズと精度の定義 | ノイズは多くの場合、アプリケーション固有ですが、このホワイト ペーパーの文脈では、ノイズとは、最大で約 100kHz の熱ノイズや 1/f ノイズ、低周波数発振に起因するあらゆる不要な信号のことです。 |
2 低ノイズと低消費電力の電圧リファレンスのイノベーション | 電源アーキテクチャでノイズを低減すると、A/D コンバータの分解能と精度の向上に役立ちますが、消費電力、プリント回路基板 (PCB) のサイズ、製造フロー、コストなど、設計上の課題が発生します。 |
3 高精度バッテリ監視のイノベーション | シリコン テクノロジー分野の独創的なソリューションにより、電源アーキテクチャとバッテリ システムの最適化が可能となります。 |