JAJY141 December 2023 BQ25756
1 新しい USB-C アプリケーション向けのバッテリ充電 | 多くのアプリケーションは USB-C PD 入力を採用しており、バッテリ チャージャは USB-C PD のさまざまな電力レベルに対応できる必要があります。効率的で迅速な充電環境をお客様に提供できるように、USB-C PD のあらゆる電力レベルに対応できる適切なバッテリ チャージャを選定することが重要です。 |
2 ポータブル電源ステーションの充放電の最適化 | 双方向充電を使用すると、エンジニアは同じ USB-C PD ポートでバッテリを充電および放電するシステムを設計できます。双方向バッテリ充電システムの利点を活用したアプリケーションの一例にポータブル電源ステーションがあります。 |
3 ソーラー アプリケーション向けのバッテリ充電 | 再充電可能バッテリを採用するアプリケーションが増加するにつれて、バッテリをいつでも充電できる必要性が高まっています。ソーラー充電はコンセントが周囲にない場合でもアプリケーションを充電する手段を提供します。最高のソーラー充電環境を実現するには、ソーラー パネルの性能を最適化するために適切なバッテリ チャージャを選択する必要があります。 |