JAJY141 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   新しい USB-C アプリケーション向けのバッテリ充電
  5.   ポータブル電源ステーションの充放電の最適化
  6.   ソーラー アプリケーション向けのバッテリ充電
  7.   バッテリ チャージャ アプリケーションの多様化
  8.   まとめ
  9.   参考資料
消費者は、デバイスを充電するためのより便利な方法を求めています。適切なバッテリ チャージャを採用することで、双方向充電やソーラー充電のような新しい技術を活用する再充電可能デバイスを設計し、最適な充電環境を消費者に提供することができます。

バッテリ駆動の電子機器の増加に伴い、消費者はより利便性の高い充電方法を探しています。住宅のドアを修理するときに、コードレス ドリルのバッテリが充電されていないと、ドリルの電源アダプタを探すのに余計な時間がかかってしまいます。

従来、製品に専用の電源アダプタが付属している理由の 1 つは、バッテリ チャージャの入力に対応する入力電力範囲を提供することにあります。ここで、バッテリ チャージャ IC (集積回路) の入力が一般的な家庭用アダプタ (ラップトップの USB Type-C® コードなど) に対応していて、電動工具の充電に使用できるとしたらどうでしょうか。

バッテリ駆動の電子機器の増加に伴い、信頼性の高いポータブル バックアップ電源に対するニーズも高まっています。キャンプ場の星空の下で映画を見たい場合、夜間にバックアップ バッテリから電子製品に電力を供給できるように、日中にバックアップ バッテリの電源を充電するシステムがあると便利です。太陽光発電で充電できるポータブル電源ステーションを設計できるとしたらどうでしょうか。

このように、バッテリ充電のシナリオは状況によってそれぞれ異なりますが、多様なバッテリ充電アプリケーション向けのシステムを設計するための課題を緩和するのに役立つ共通の方法がいくつかあります。

Charles Harthan

Product Marketing Engineer

Battery Charging Products