JAJY143A February 2024 – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1
レアアース材料の生産は、世界的に限られた国の中で集中的に行われています。これらの材料は無尽蔵ではなく、リサイクルを前提としない現在の消費量では、21 世紀後半に世界の埋蔵量が枯渇する可能性が高いと予想されています [1]。
一部の企業は、磁石の消費量の一部をフェライト材料にシフトすることで、レアアース材料への依存度と地政学的リスクを低減し始めています。フェライト材料は豊富に存在することから、フェライト磁石のコストはレアアース磁石 (ネオジム フェライト ホウ素など) のコストの何分の 1 かであり、価格も安定しています。フェライト磁石を使う場合の欠点は、生成される磁界強度が非常に小さく (約 10 分の 1)、0.2%/℃ の温度ドリフトを持つことです。
テキサス・インスツルメンツの TMAG5170 および TMAG5273 磁気センサは、セラミック フェライトまたはレアアース磁石と組み合わせて動作し、これらの磁石の種類に固有の温度ドリフトを補償する機能を備えています。