JAJY146 June 2024 DRV7308
GaN では、飽和を除去するために、より高速で信頼性の高い過電流保護が必要になります。内蔵の保護機能は寄生成分の影響を排除し、数百ナノ秒単位の高速な応答を実現します。過負荷状態時の熱暴走を防止するために、インバータとモーターには過電流保護が必要です。
230VAC ライン電源のモーター ドライブは、AC ラインの電圧耐性により、またはアクティブ力率補正回路を使用して、最大 450VDC の整流 DC バス電圧を供給できます。インバータは、450V の動作電圧を想定して設計する必要があります。一部のモーター ドライブでは、モーターで生成された逆起電力が電源電圧を超えた場合や、誘導性キックバックが発生した場合に、より高い電圧を短時間処理する必要があります。また、インバータでは、入力ライン電圧サージや電気的高速過渡イベントなどの過電圧シナリオが発生した場合に損傷を防ぐために、高いオフ状態ブロッキング電圧を処理する必要があります。
DRV7308 は、過電流イベント時に GaN FET を保護できるように、ドレイン - ソース間電圧保護機能を内蔵しています。また、サイクル バイ サイクル電流制限用の内蔵型過電流コンパレータを備えており、650V のオフ状態ブロッキング電圧定格で 450V の動作電圧に対応できるよう設計されています。低電圧、過電流、ピン間の短絡などのフォルト シナリオについても、他の保護機能によって監視します。