JAJY146 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   GaN でインバータ効率が向上する仕組み
  5.   GaN パワー スイッチによるモーター性能の向上
  6.   モーター ドライブで GaN を使用する場合の設計に関する考慮事項
  7.   システム効率への影響
  8.   可聴ノイズへの影響
  9.   伝導型と放射型の電磁波に関する考慮事項
  10.   ソリューション サイズへの影響
  11.   保護された堅牢なシステム設計
  12.   まとめ
  13.   その他の資料

GaN でインバータ効率が向上する仕組み

GaN FET に起因する導通損失は、MOSFET と同様に GaN のオン抵抗に比例します。一方、IGBT の場合、導通損失はニー電圧と動的オン抵抗に依存し、一般に GaN FET や MOSFET よりも高くなります。

スイッチング損失に関して、GaN FET は MOSFET や IGBT に比べて損失がはるかに小さくなります。これは、次の理由によります。

  • GaN はゼロ逆回復を実現します。ゼロ逆回復により、非常に高い電流スルーレート (di/dt) と電圧スルーレート (dv/dt) で GaN FET のスイッチングを行うことができます。MOSFET では、ボディ ダイオードでゼロ逆回復が大きくなるため、スイッチングの di/dt と dv/dt が制限され、損失が増大して位相ノード電圧リンギングが発生します。IGBT では、最適化されたアンチパラレル ダイオードを追加しても、逆回復に関連する課題が依然として発生する可能性があります。
  • スイッチング オフ時、IGBT では少数キャリアの再結合電流 (一般にテール電流と呼ばれる) が生じて、ターンオフ損失が増加します。GaN ではテール電流は発生しません。
  • GaN は IGBT や MOSFET に比べて容量が小さいため、容量性のスイッチング損失が小さくなります。
  • 制御された高速な di/dt および制御された dv/dt により、スイッチング中の電圧と電流のオーバーラップ損失を最適化できます。

図 1 は、GaN、IGBT、MOSFET をそれぞれベースとするソリューションの理論的なインバータ効率の比較を示しています。スイッチング周波数は 20kHz で、GaN ベースのインバータの位相ノード電圧スルーレートは 5V/ns に制限されており、周囲温度は 55℃ です。GaN ソリューションでは電力損失を少なくとも半分に低減できることがわかります。

 GaN、MOSFET、IGBT の各ソリューションの効率比較図 1 GaN、MOSFET、IGBT の各ソリューションの効率比較

図 2 は、テキサス・インスツルメンツ (TI) の DRV7308 3 相 GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM) と 5A ピーク電流定格の IGBT IPM の効率を比較したものです。スイッチング周波数 20kHz の 300VDC 電源でファン モーターと 2m のケーブルを使用して、周囲温度 25℃ で、0.85A の二乗平均平方根巻線電流と 250W のインバータ出力電力を供給しています。GaN IPM のスルーレートは 5V/ns に構成されています。

 250W アプリケーションでの DRV7308 と IGBT IPM の効率比較図 2 250W アプリケーションでの DRV7308 と IGBT IPM の効率比較