JAJY146 June 2024 DRV7308
設計者は多くの場合、dv/dt がモーターの絶縁、ベアリングの寿命、電磁干渉 (EMI)、信頼性にどのような影響を及ぼすかを考慮する必要があります。
DRV7308 には、位相ノードで dv/dt を制御するプリドライバ スルーレート制御回路が内蔵されています。スルーレート設定を最小 5V/ns まで制御し、モーター巻線の絶縁とスイッチング損失の最適化との間のトレードオフとしてスルーレートを構成することができます。DRV7308 の低いスルーレート設定は既存の IGBT で提供される範囲をカバーし、高いスルーレートはスイッチング損失をはるかに低い値に維持するのに役立ちます。
図 4 と 図 5 は、1A 負荷、300V、スルーレート設定 10V/ns、モーター ケーブル 2m での DRV7308 の位相ノード スイッチング電圧を示しています。寄生成分が低い GaN FET のゼロ逆回復とプリドライバのスルーレート制御により、クリーンな電圧スイッチング波形を実現できます。