JAJY146 June 2024 DRV7308
コンシューマ機器 / 家電、ビルディング エアコン (HVAC) システム、産業用ドライブのエネルギー消費を考慮し、季節エネルギー効率比 (SEER)、最低エネルギー消費効率基準 (MEPS)、Energy Star、トップランナーなどのプログラムを通じて、システム効率等級を確立する取り組みが進んでいます。
可変周波数ドライブ (VFD) は、正確で非常に広範囲の速度制御を備えている場合は特に、エアコン システムで最高のシステム効率を実現します。VFD は、インバータを使用してモータ速度を制御し、高周波パルス幅変調 (PWM) スイッチングを行うことで、真の可変速度制御を実現します。
これらのインバータは現在、絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGBT) と金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) をパワー スイッチとして使用して実現されていますが、全体的な損失が大きいため、スイッチング周波数と電力供給には制限があります。ただし、ワイド バンドギャップ技術の進歩に伴い、モーター ドライブで窒化ガリウム (GaN) ベースのパワー スイッチを採用すると、電力密度、電力供給、効率の向上に役立ちます。