JAJY146 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   GaN でインバータ効率が向上する仕組み
  5.   GaN パワー スイッチによるモーター性能の向上
  6.   モーター ドライブで GaN を使用する場合の設計に関する考慮事項
  7.   システム効率への影響
  8.   可聴ノイズへの影響
  9.   伝導型と放射型の電磁波に関する考慮事項
  10.   ソリューション サイズへの影響
  11.   保護された堅牢なシステム設計
  12.   まとめ
  13.   その他の資料

伝導型と放射型の電磁波に関する考慮事項

伝導型と放射型の電磁波は、スイッチング周波数、dv/dt、di/dt、スイッチング電圧の発振と反射、スイッチング電流のループ面積に依存します。

DRV7308 は、次のような複数の設計手法とプリント基板 (PCB) レイアウト オプションを採用して、EMI や電磁両立性の問題に対処しています。

  • PWM スイッチング周波数スイッチング周波数が高いほど、EMI 周波数スペクトルへの影響も大きくなります。スイッチング周波数を高くすると、伝導型電磁波に対処するための電流リップルとコンデンサに関する要件を減らすことができます。DRV7308 は、非常に小さな値から 60kHz までの幅広いスイッチング周波数に対応しています。設計者は、システム性能と EMI 要件に基づいて最適な周波数を選択できます。
  • dv/dtDRV7308 プリドライバは、位相ノード スイッチングのスルーレートを制御して、EMI 要件を満たすことができます。
  • di/dtゼロ逆回復と小さい寄生成分により、GaN は、スイッチング時に位相ノードで電圧のオーバーシュートや発振を引き起こすことなく、優れたスイッチング性能を実現できます。図 4 と図 5 は、EMI の低減を可能にする DRV7308 のクリーンなスイッチングを示しています。
  • スイッチング電流の小さいループ面積ローカル デカップリング コンデンサによって、スイッチング時にパルス電流を供給します。DRV7308 は、DC 電圧デカップリング コンデンサ (CVM) までのスイッチング電流のループ面積が非常に小さくなるように設計されています (図 8 を参照)。
 電流のループ面積が小さい、DRV7308 の一般的なレイアウト リファレンス図 8 電流のループ面積が小さい、DRV7308 の一般的なレイアウト リファレンス