KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
LM5156은 스위칭 레귤레이터용 다용도 비동기식 로우사이드 N-FET 컨트롤러입니다. LM5156의 일반적인 구성에는 부스트, 플라이백, SEPIC 레귤레이터가 포함됩니다. 이 애플리케이션 보고서는 부스트 레귤레이터로 LM5156을 구성하고 설계하는 방법을 중점적으로 다룹니다. 이 절차는 일반적인 절차이며 연속 전도 모드(CCM) 부스트 작동을 위한 올바른 구성 요소를 선택하는 데 중점을 둡니다. 설계 예시는 LM5156EVM-BST 평가 모듈을 만드는 데 사용되었으며 그 결과는 LM5156EVM-BST 사용 설명서에 제시되어 있습니다. 일반 애플리케이션의 경우 LM5155/56 부스트 컨트롤러 빠른 시작 계산기를 사용하여 이 보고서에 설명된 계산을 효율적으로 완료할 수 있습니다.
이 설계 가이드는 전부하에서 연속 전도 모드(CCM)에서 작동하는 비동기 부스트 컨트롤러를 구현하기 위한 일반적인 설계 절차 및 계산을 따릅니다. 이 설계 예에서는 레귤레이션되지 않은 12V 레일(9V~18V 정격)(2.5V~42V 과도)을 사용하여 최대 3A의 부하 전류로 조정된 12V를 생성합니다. AM 대역(530 kHz~1.8 MHz)의 간섭을 피하기 위해 440 kHz의 스위칭 주파수를 선택합니다. 최소 공급 전압은 2.5V로 선택되며, 이는 정지 시동 조건 및 저온 크랭킹 조건 하에서 작동하는 데 필요한 여러 오토모티브 애플리케이션과 유사합니다. 이 설계는 4V의 작동 전압에서 지속적으로 작동하도록 설계되었지만 2.5V의 낮은 공급 과도현상을 지원합니다 Topic Link Label3에서는 표 2-1에 나와 있는 일반 설계 매개 변수를 기반으로 부품 선택을 설명합니다.