KOKA035 February 2023 TPS61376
표 3-1에는 TPS6137의 매개 변수 및 기능이 나열되어 있습니다.
매개 변수 | 평가 |
---|---|
입력 전압 범위 | 2.9 ~ 23 V |
출력 전압 범위 | 4.5 ~ 25 V |
인덕터 피크 전류 제한(일반) | 4.5 A |
프로그래밍 가능한 평균 입력 전류 제한 | 0.1 - 3A |
스위칭 주파수 | 1.2 MHz |
RDSON | ISO FET 40mΩ, 저압측 FET 50mΩ |
패키지 | VQFN, 2.5 × 2.0mm |
안정적이고 견고한 작동 기능 | 셧다운 중 입력과 출력 간의 진정한 연결 끊김 |
프로그래밍 가능한 평균 입력 전류 제한 | |
출력 과전압 보호 | |
사이클 단위 과전류 보호 | |
열 셧다운 | |
정밀한 EN/UVLO 임계값 |
그림 3-1에서는 TPS6137의 일반적인 회로도를 보여줍니다.