KOKA036 February 2023 LM5177
LM5177은 넓은 입력 전압, 동기, 비인버팅 벅 부스트 컨트롤러로, 조정 출력 전압보다 높거나 낮거나 같을 수 있는 입력 공급 장치에서 조정 출력 전압이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 장치에서 제공하는 기능을 통해 동적 전류 추적을 구현할 수 있으며, 이를 통해 시스템이 전류를 제어하고 외부 입력을 기반으로 조정할 수도 있습니다.