KOKT009 january 2023 UCD3138
PFC를 위한 이 새로운 피크 전류 모드 제어 방법은 기존의 평균 전류 모드 제어 방법에 비해 많은 장점을 갖고 있습니다. PFC 컨트롤러를 AC/DC 전원 공급 장치의 2차측에 배치하여 DC/DC 컨트롤러와 콤보 컨트롤러를 생성하면 비용이 절감됩니다. 전류 셧 저항을 제거하면 전력 손실을 제거하여 효율을 향상시킬 수 있습니다. 변류기를 사용할 때 작은 PWM 듀티로 인한 피드백 신호 오류를 제거하여 THD를 개선합니다. 마지막으로, C2000 MCU 및 UCD3138과 같은 기존 디지털 전력 컨트롤러를 사용하여 이 제어 방법을 쉽게 구현할 수 있습니다.