KOKT025 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2DCS 제어 토폴로지 개요
  4. 3고정 주파수 DCS 제어 토폴로지 개요
  5. 4스위칭 주파수 변화
  6. 5더 낮은 리플 절전 모드
  7. 6더 높은(또는 더 낮은) 부하 전류를 위한 스태킹(병렬)
  8. 7마무리
  9. 8참고 자료

DCS 제어 토폴로지 개요

그림 1 에는 DCS 제어 토폴로지 [1]의 기본 블록 다이어그램 나와 있습니다. 출력 전압 감지(VOS)와 피드백(FB) 핀 모두 적절한 조정을 위해 제어 루프에 입력을 제공합니다. VOS 핀은 출력 전압을 램프로 직접 공급한 다음 콤퍼레이터에 공급하여 토폴로지의 빠른 과도 응답을 제공합니다. 이 경우 작동 지점에 즉시 영향을 미칩니다. FB 핀은 고도로 정확한 DC 설정값 조절을 제공하는 더 낮은 대역폭 경로입니다. DCS제어에 결합되어 VOS 핀의 AC 경로와 FB 핀의 DC 경로는 부하 과도현상에 빠르게 응답하는 정확한 출력 전압을 제공합니다.

GUID-20240129-SS0I-GRWT-SNMP-FRFGZPZZ2GCF-low.gif그림 1 DCS 제어 토폴로지의 블록 다이어그램.

DCS 제어와 같은 COT 토폴로지는 타이머로 온타임을 설정합니다. 이 온타임을 입력 및 출력 전압으로 조정함으로써, 타이머는 PWM(펄스 폭 변조) 모드에서 대부분의 듀티 사이클에 대해 합리적으로 일정한 주파수 작동을 제공합니다. 방정식 1 에서는 416ns가 2.4MHz 스위칭 주파수의 기간인 예를 보여줍니다.

방정식 1. t O N   =   V O U T V I N   ×   416 n s

하지만 특정 주파수 대역 내부 또는 외부에서 작동해야 하는 애플리케이션에는 스위칭 주파수가 충분하지 않습니다. 이러한 애플리케이션은 일반적으로 전압 또는 전류 모드 제어와 같은 오실레이터로 스위칭 주파수를 설정해야 하며, 경우에 따라 시스템 클록 신호와 동기화하는 기능이 있습니다. 레퍼런스[2]는 DCS 제어의 주파수 변동의 추가 예를 제공합니다.