KOKT056 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2토폴로지 개요
  4. 3AC 손실 기술 과제
  5. 4AC 드롭아웃 솔루션
  6. 5결과
  7. 6참고 자료

결과

그림 5은 AC 드롭아웃 및 복원 이벤트 중에 앞서 언급한 알고리즘과 2상 iTCM 토템 폴 PFC의 성능을 보여줍니다. AC 입력 전압은 60Hz에서 230VRMS이고 출력 전압은 400V입니다. 부하는 20ms AC 손실 이벤트인 5kW(400V, 125A)의 정전류입니다. 시스템에 최악의 스트레스를 발생시키기 위해 AC 라인 사이클의 피크 시점에 복귀하도록 AC를 제거했습니다. 이는 입력 바이패스 다이오드가 AC 라인 피크가 VOUT을 초과할 때 출력 커패시터에 상당한 돌입 전류를 발생시킨다는 점에서 돌입 전류에 있어 최악의 경우입니다.

그림 5의 파형은 이벤트의 복구 부분에서 확대된 이미지를 제공합니다. PFC 스위치 전류가 잘 제어되고 GaN FET OCP 한계[12]보다 낮다는 것을 명확하게 확인할 수 있습니다. 역전류를 최소화하여 VOUT의 불필요한 방전을 방지합니다. 또한, 입력 전압이 출력 전압보다 높은지 아니면 같은지 쉽게 확인할 수 있기에 바이패스 다이오드 전도 간격의 비정상적인 동작이 없습니다.

GUID-20230803-SS0I-NRHN-C0WJ-GK44SZT5HK39-low.svg그림 5 5kW에서 AC 드롭아웃 및 복원 성능.

이 설계는 AC 드롭아웃 외에도 낮은 THD, 높은 효율, 높은 전력 밀도 및 빠른 부하 과도 응답을 제공합니다.

이 알고리즘이나 이 설계의 다른 측면에 대한 자세한 내용은 참조 [10] 에서 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계에 대한 전체 회로도, 레이아웃, 재료 사양서, 테스트 결과 및 코드를 찾을 수 있습니다.