KOKT116 September   2024 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD801 , TPLD801-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     적절한 크기의 구성 가능한 로직
    2.     업계 표준 패키징의 프로그래머블 로직
    3.     몇 초 만에 구성
    4.     마무리
    5.     추가 리소스
    6.     상표

Russell Crane

흔히 로직 장치는 모든 전자 제품 설계의 접착제라고 말하지만, 시스템 부품을 선택할 때 가장 마지막에 고려하는 부품이기도 합니다. 확실히 많은 검증된 표준 로직 장치 중에서 선택할 수 있습니다. 하지만 설계가 점점 복잡해지고 있기 때문에 더 많은 기능을 위한 공간을 확보할 수 있도록 보드에 논리 요소를 통합해야 하는 필요성도 커지고 있습니다.

엔지니어들은 솔루션 크기를 줄이고 설계 및 제조 비용을 줄이고, 공급망을 관리하고, 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 PLD(프로그래머블 로직 디바이스), CPLD(복잡한 PLD) 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array)를 선택하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 수천 개의 로직 요소를 지원하고 다양한 패키지 크기로 제공되며 고급 소프트웨어 프로그래밍 전문 지식이 필요할 수 있는 CPLD 또는 FPGA를 사용하여 설계할 때 고려해야 할 많은 장단점이 있습니다.

TI의 PLD 포트폴리오와 같은 새로운 PLD는 수십 개의 순차 로직 및 아날로그 기능을 단일 패키지에 통합하여 개별 로직 구현에 비해 전체 보드 공간을 90% 이상 줄이고 부품 수를 80% 이상 줄입니다. 그림 1은 단일 업계 표준 패키지에 통합된 여러 TI 기능을 보여줍니다.

적절한 크기의 구성 가능한 로직

TI의 PLD 포트폴리오에는 로직 기능, D형 플립플롭, 파이프 지연, 패턴 생성기, 카운터, 지연, 콤퍼레이터 등을 통합하는 제품이 포함되어 있습니다. 더 이상 다르거나 새로운 기능 또는 매개 변수를 지원하기 위해 하드웨어 설계를 변경할 필요가 없습니다. 대신 표준 및 구성 가능한 로직 요소를 사용하여 필요한 성능을 제공하는 솔루션을 개발할 수 있습니다. TI의 PLD에는 제로 소프트웨어 개발이 필요하며 하드웨어 설명 언어 코딩 경험이 필요하지 않습니다.

그림 1에는 TPLD1201의 구성 가능한 로직 요소가 나와 있습니다.

  TPLD1201 블록 다이어그램 - 구성 가능한 로직그림 1 TPLD1201 블록 다이어그램 - 구성 가능한 로직

업계 표준 패키징의 프로그래머블 로직

현재 시중에 나와 있는 많은 PLD는 소비자 가전 애플리케이션을 지원하기 위해 애플리케이션별 패키지로 제공됩니다. TI PLD는 표준 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) 리드 및 무연 패키징 옵션을 사용하므로 차량용 및 산업용 애플리케이션에 프로그래머블 로직을 쉽게 구현할 수 있습니다. TI의 PLD 포트폴리오에는 0.5mm 피치의 납땜 기능과 자동 광학 검사를 지원하는 납땜 패키지가 포함되어 있어 시스템의 안전과 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 이 장치의 온도 범위는 –40°C~125°C이며 AEC(Automotive Electronics Council) Q-100 인증을 받았습니다.

몇 초 만에 구성

TI PLD는 사용이 간편한 그래픽 인터페이스를 사용하여 원하는 회로를 구성하여 프로그래밍 프로세스를 간소화합니다. 로직 회로를 설계한 후에는 평가를 위해 일시적으로 장치를 구성하거나 최종 제품에 사용할 장치를 영구적으로 프로그래밍할 수 있습니다. TI는 설계자를 염두에 두고 InterConnect Studio를 만들었습니다. 따라서 사용자는 코딩 환경 없이 TI PLD를 구성할 수 있습니다. InterConnect Studio는 몇 분 안에 개발 및 시뮬레이션하는 작업을 진행하고 몇 초 안에 프로토타입을 제작할 수 있도록 도와줍니다.

그림 2 에서는 전원 시퀀싱 애플리케이션을 위해 InterConnect Studio를 사용하는 회로 설계를 보여줍니다.

 TI의 TPLD1201을 사용한 전원 시퀀싱 애플리케이션의 InterConnect Studio 데스크톱 보기그림 2 TI의 TPLD1201을 사용한 전원 시퀀싱 애플리케이션의 InterConnect Studio 데스크톱 보기

GUI의 왼쪽에 있는 메뉴에서 요소 옆에 있는 더하기 기호를 선택하여 다른 부품을 추가할 수 있습니다. 부품 간에 간단히 끌어서 놓기 연결을 만들고 주 창 아래의 메뉴에서 부품을 세부적으로 조정할 수 있습니다.

회로를 설계하고 시뮬레이션을 실행한 후에는 TPLD 구성 버튼을 눌러 TPLD 프로그래머 및 평가 모듈을 통해 일시적으로 장치를 구성할 수 있습니다. 장치를 영구적으로 프로그래밍하려면 메뉴 내에서 선택할 수 있는 확인란이 있습니다.

마무리

현재 설계자를 위한 수많은 프로그래머블 로직 솔루션이 있습니다. TI의 PLD는 더 작은 패키징 옵션으로 제공되므로 인쇄 회로 보드를 더 작게 줄이고 생산 비용을 낮추고, 초저전력 소비, 더 적은 수의 로직 요소, 아날로그 기능 및 고급 프로그래머블 제품과 비교할 때 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 한 가지 분명한 사실은, 이제 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 프로그래머블 로직 요구 사항에 맞는 더 많은 옵션이 있다는 것입니다.

추가 리소스

상표

모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.