KOKU005 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
조직
헤더 | 길이 | CMD | 데이터 | CRC32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 | 0x21 | 0x00 | 0x21 | D1...D32 | C1 | C2 | C3 | C4 |
설명
이 명령은 부트로더의 잠금을 해제하는 데 사용됩니다. 부트로더 잠금 해제 후에만 Topic Link Label4.3에 나열된 보호된 명령을 모두 BSL에서 처리합니다.
호스트가 잘못된 암호를 전송하면 BSL이 오류 응답을 전송한 다음 장치가 2초 동안 절전 모드로 들어갑니다. 이 2초 동안 명령어를 수신 또는 처리하지 않는다. 2초 후 호스트는 다음 암호를 보낼 수 있습니다. 잘못된 암호를 3번 보내면 보안 경고 조치가 수행됩니다. 보안 경고 동작은 BSL 구성에서 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Topic Link Label4.5.1.1의 내용을 참조하십시오.
보호
아니요
데이터
BSL 구성 메모리에 저장된 32바이트 BSL 암호입니다. 새 장치는 모두 기본값인 0xFF를 가집니다.
명령 반환
작업 상태에 대한 메시지가 포함된 BSL 승인 및 BSL 코어 응답입니다. 자세한 내용은 BSL 코어 메시지 섹션을 참조하십시오.
예
호스트 80 21 00 21 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 AA F0 3D
BSL: 00 08 02 00 3B 00 38 02 94 82