KOKY039 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS의 작동 원리 및 산업 동향
  5.   새로운 배터리 케미스트리
  6.   무선 BMS
  7.   배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
  8.   CSU(셀 감시 장치)에 대한 자세한 내용
  9.   기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
  10.   BJB에 대한 자세한 내용
  11.   배터리 제어 장치(BCU)에 대한 자세한 내용
  12.   완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축
  13.   결론
  14.   추가 리소스

결론

BMS 아키텍처는 기술적 혁신을 상업적인 장단점에 고려함에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다. 새로운 배터리 화학 물질과 새로운 실리콘 장치가 안전 요구 사항이 계속 증가함에 따라 변화하는 역동적인 설계 환경이 조성되었습니다. TI의 목표는 시장이 모든 설계 방향으로 민첩하게 움직일 수 있도록 하는 것입니다. 자동차 회사가 안전성, 안정성을 극대화하고 주행 거리를 주행하고 전 세계 전기 자동차의 도입을 발전시키는 데 도움이 되는 TI의 모든 HEV/EV BMS 설계 리소스를 살펴보십시오.