KOKY041C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
센서 집적 회로(IC)는 어디에나 있으며 거의 모든 유형의 물리적 자극을 측정할 수 있습니다. 실내 온도 및 습도 측정부터 도로의 차량 및 기타 장애물 감지에 이르기까지, 센서 IC는 최신 시스템의 "감지"로, 시스템이 더 빠르고 안정적으로 주변 환경에 반응할 수 있도록 도와줍니다.
센서 IC는 일반적으로 특정 양식이나 유형 또는 감지를 위해 설계되었으며 전류, 전압, 습도, 근접 및 레이더 등 최신 센서 IC 기술 혁신은 IC에 더 많은 기능을 통합하는 동시에 주어진 양식에 대해 전반적인 정확도와 안정성을 높이는 데 중점을 두었습니다. 이러한 혁신으로 시스템 성능 개선, 에너지 효율 증대, 그리고 경우에 따라 새로운 애플리케이션이 탄생했습니다.
한 가지 예는 저전력 레이더 센서를 사용하여 자동차의 내부와 외부를 지속적으로 모니터링하는 것입니다. 과거에는 레이더 센서가 너무 많은 전력을 소비하여 자동차 엔진이 꺼져 있을 때도 계속 사용할 수 없었습니다. 밀리미터파(mmWave) 레이더 센서의 혁신으로 무단 접근 또는 방치된 어린이에 대한 차량의 360° 연속 모니터링이 가능해졌습니다.