KOKY054 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   GaN이 인버터 효율성을 높이는 방법
  5.   GaN 전원 스위치를 통한 모터 성능 향상
  6.   모터 드라이브에서 GaN을 사용할 때의 설계 고려 사항
  7.   시스템 효율성에 미치는 영향
  8.   가청 잡음에 미치는 영향
  9.   전도 및 방사 방출 고려 사항
  10.   솔루션 크기에 미치는 영향
  11.   견고하고 안정적인 시스템 설계
  12.   결론
  13.   추가 리소스

GaN이 인버터 효율성을 높이는 방법

GaN FET로 인한 전도 손실은 MOSFET와 유사한 GaN의 온 상태 저항에 비례합니다. 하지만 IGBT의 경우 전도 손실은 무릎 전압 및 동적 온 상태 저항에 따라 달라지며, 이는 일반적으로 GaN FET 또는 MOSFET보다 높습니다.

스위칭 손실의 경우 GaN FET는 다음과 같은 이유로 MOSFET 및 IGBT에 비해 훨씬 낮은 손실을 제공합니다.

  • GaN은 제로 역방향 복구를 제공합니다. 제로 역복구 기능을 사용하면 매우 높은 전류 회전율(di/dt)과 전압 회전율(dv/dt)로 GaN FET를 전환할 수 있습니다. MOSFET에서 바디 다이오드는 높은 제로 역 복구로 인해 스위칭 di/dt 및 dv/dt가 제한되고 추가 손실과 위상 노드 전압 링잉이 발생합니다. IGBT를 사용하면 최적화된 역병렬 다이오드를 추가하더라도 역복구와 관련된 문제가 발생할 수 있습니다.
  • IGBT는 꺼질 때 일반적으로 테일 전류로 알려진 소수 캐리어 재결합 전류가 발생하여 턴오프 손실이 증가합니다. GaN에는 테일 전류가 없습니다.
  • GaN은 IGBT 및 MOSFET에 비해 낮은 커패시턴스를 제공하여 정전식 스위칭 손실을 낮춥니다.
  • 제어되고 더 빠른 di/dt 및 제어되는 dv/dt는 전환 시 전압-전류 중첩 손실을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

그림 1은(는) 20kHz 스위칭 주파수, GaN 기반 인버터의 위상 노드 전압 회전율이 5V/ns로 제한되고 주변 온도가 55°C인 경우 GaN, IGBT 및 MOSFET 기반 솔루션 간의 이론적 인버터 효율 비교를 보여줍니다. GaN 솔루션이 전력 손실을 절반 이상 줄이는 데 도움이 된다는 것을 알 수 있습니다.

 GaN, MOSFET 및 IGBT 솔루션의 효율성 비교.그림 1 GaN, MOSFET 및 IGBT 솔루션의 효율성 비교.

그림 2는 주변 온도 25°C에서 케이블 길이 2m의 팬 모터를 사용하여 0.85A의 평균 권선 전류와 250W의 인버터 출력 전력을 제공하는 20kHz 스위칭 주파수에서 300VDC 공급을 사용하는 5A 피크 전류 정격 IGBT IPM과 텍사스 인스트루먼트(TI) DRV7308 3상 GaN 지능형 전원 모듈(IPM)의 효율성을 비교한 것입니다. GaN IPM의 회전율은 5V/ns로 구성되어 있습니다.

 250W 애플리케이션에서 DRV7308과 IGBT IPM의 효율성 비교.그림 2 250W 애플리케이션에서 DRV7308과 IGBT IPM의 효율성 비교.