KOKY054 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   GaN이 인버터 효율성을 높이는 방법
  5.   GaN 전원 스위치를 통한 모터 성능 향상
  6.   모터 드라이브에서 GaN을 사용할 때의 설계 고려 사항
  7.   시스템 효율성에 미치는 영향
  8.   가청 잡음에 미치는 영향
  9.   전도 및 방사 방출 고려 사항
  10.   솔루션 크기에 미치는 영향
  11.   견고하고 안정적인 시스템 설계
  12.   결론
  13.   추가 리소스

가전 제품의 에너지 소비량, 건물 난방, 환기 및 에어컨(HVAC) 시스템, 산업용 드라이브 등을 감안하여 계절성 에너지 효율 비율(SEER), 최소 에너지 성능 표준(MEPS), Energy Star 및 Top Runner 등의 프로그램을 통해 시스템 효율성 등급을 설정하는 작업이 진행 중입니다.

가변 주파수 드라이브(VFD)는 특히 정확하고 광범위한 속도 제어가 가능한 경우 가열 및 냉각 시스템에서 최고의 시스템 효율을 제공합니다. VFD는 인버터를 사용하여 모터 속도를 제어하고 고주파 PWM(펄스 폭 변조) 스위칭을 통해 진정한 가변 속도 제어를 얻습니다.

이러한 인버터는 현재 전원 스위치로 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT)와 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)를 사용하여 실현되지만 전체 손실 수준이 높은 경우 스위칭 주파수와 전력 공급은 제한됩니다. 그러나 와이드 밴드갭 기술의 발전으로 모터 드라이브의 질화 갈륨(GaN) 기반 전원 스위치는 전력 밀도, 전력 공급 및 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

Manu Balakrishnan

Systems engineer

Motor drivers