KOKY054 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   GaN이 인버터 효율성을 높이는 방법
  5.   GaN 전원 스위치를 통한 모터 성능 향상
  6.   모터 드라이브에서 GaN을 사용할 때의 설계 고려 사항
  7.   시스템 효율성에 미치는 영향
  8.   가청 잡음에 미치는 영향
  9.   전도 및 방사 방출 고려 사항
  10.   솔루션 크기에 미치는 영향
  11.   견고하고 안정적인 시스템 설계
  12.   결론
  13.   추가 리소스

전도 및 방사 방출 고려 사항

전도 및 방사 방출은 스위칭 주파수, dv/dt, di/dt, 스위칭 전압 진동 및 반사, 스위칭 전류 루프 영역에 따라 달라집니다.

DRV7308에는 EMI 및 전자기 호환성 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 여러 설계 기술과 PCB(인쇄 회로 보드) 레이아웃 옵션이 통합되어 있습니다.

  • PWM 스위칭 주파수. 스위칭 주파수가 높을수록 EMI 주파수 스펙트럼에 대한 영향이 커집니다. 높은 스위칭 주파수는 전도 방출을 충족하기 위한 전류 리플과 커패시터 요구 사항을 줄이는 데 도움이 됩니다. DRV7308은 매우 낮은 값부터 최대 60kHz까지 광범위한 스위칭 주파수를 제공합니다. 설계자는 시스템 성능 및 EMI 요구 사항에 따라 최적의 주파수를 선택할 수 있습니다.
  • dv/dt. DRV7308 사전 드라이버는 EMI 요구 사항을 충족하기 위해 위상 노드 스위칭 회전율을 제어할 수 있습니다.
  • di/dt. 제로 역방향 복구와 낮은 기생을 가진 GaN은 스위칭 중에 위상 노드에서 전압 오버슈트와 오실레이션을 생성하지 않고 더 나은 스위칭 성능을 제공할 수 있습니다. 그림 4와 그림 5는 DRV7308의 깨끗한 스위칭으로 EMI를 낮춰줍니다.
  • 작은 스위칭 전류 루프 영역. 로컬 디커플링 커패시터는 스위칭 중에 펄스 전류를 제공합니다. DRV7308은 그림 8에 나와 있는 것처럼 DC 전압 디커플링 커패시터(CVM)로의 스위칭 전류 루프 영역이 매우 최소화하도록 설계되었습니다.
 작은 전류 루프 영역을 설명하는 DRV7308의 일반적인 레이아웃 레퍼런스.그림 8 작은 전류 루프 영역을 설명하는 DRV7308의 일반적인 레이아웃 레퍼런스.