KOKY054 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   GaN이 인버터 효율성을 높이는 방법
  5.   GaN 전원 스위치를 통한 모터 성능 향상
  6.   모터 드라이브에서 GaN을 사용할 때의 설계 고려 사항
  7.   시스템 효율성에 미치는 영향
  8.   가청 잡음에 미치는 영향
  9.   전도 및 방사 방출 고려 사항
  10.   솔루션 크기에 미치는 영향
  11.   견고하고 안정적인 시스템 설계
  12.   결론
  13.   추가 리소스

시스템 효율성에 미치는 영향

에어컨 및 냉각 시스템은 최고 수준의 컴프레서 및 난방 시스템 효율을 달성하기 위해 매우 광범위한 속도 제어가 필요한 경우가 많습니다. 데드 타임이 1µs 이상이고 전파 지연이 500ns 이상인 기존 IPMS는 최대 및 최소 작동 PWM 듀티 사이클을 제한하고 작동 속도 범위를 줄입니다. 데드 타임이 높을수록 모터에 사용 가능한 전압이 줄어들고, 동일한 전력 공급을 위한 모터 전류의 양이 증가합니다.

DRV7308은 최대 데드 타임이 200ns 미만이고 전파 지연이 200ns 미만이므로, 설계자가 작동 PWM 듀티 사이클 범위를 개선하고, 모터의 사용 가능한 전압을 높이는 동시에 작동 PWM 듀티 사이클 범위를 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 에어컨 시스템에서 초고속 인터넷을 얻을 수 있는 능력을 통해 설계자가 시작 시 최고 속도를 설정하여 시스템을 더 빠르게 냉각시키고 가열할 수 있습니다. 그런 다음 설정 온도에 도달한 후 설계자는 에어컨 부하 변화에 따라 더 미세한 저속 및 용량 제어를 사용할 수 있습니다. 이 더 정교하고 최적의 부하 지점 제어는 시스템 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.

전파 지연 불일치가 적고 데드 타임과 전파 지연이 매우 짧아 정확한 평균 전류 감지가 가능하므로 특히 현장 중심의 제어 드라이브에서 제어 정확도가 향상됩니다. 그림 6은 전파 지연이 평균 전류 감지 정확도에 미치는 영향을 보여줍니다. PWM 중에 PWM 온 타임 주기 중간에 전류를 샘플링하면 모든 PWM 사이클의 평균 모터 전류가 수집됩니다. 그림 6에서는 또한 전파 지연이 어떻게 중간 값에서 전류 감지를 이탈하는지 보여줍니다. 전류 감지(ΔI)의 오차는 전파 지연, 적용 전압, PWM 스위칭 주파수 및 모터 인덕턴스에 따라 달라집니다. 인덕턴스가 낮은 모터의 경우 오차가 높아집니다. 전류 감지 오차는 무센서 제어 드라이버의 모터 위치 감지(측정기) 정확도에도 영향을 미칩니다. 모터 위치 예측 오차가 발생하면 모터 효율이 감소합니다. 전파 지연과 전파 지연 불일치가 매우 낮은 DRV7308은 정확한 평균 전류 감지를 달성하고 모터 효율을 개선하는 데 도움이 됩니다.

 전파 지연이 전류 감지 정확도에 미치는 영향.그림 6 전파 지연이 전류 감지 정확도에 미치는 영향.