NESA009A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
ST 微型 STM32G0 系列 |
ST 微型 STM32F0 系列 |
TI MSPM0 MSPM0Gx 系列 |
TI MSPM0 MSPM0Lx 系列 |
|
---|---|---|---|---|
核心/頻率 | CM0+ / 64 MHz | CM0 / 48 MHz | CM0+ / 80 MHz | CM0+ / 32 MHz |
電源電壓 | 1.7 V 至 3.6 V | 2 V 至 3.6 V | 1.62 V 至 3.6 V | 1.62 V 至 3.6 V |
溫度 | -40°C 至 125°C | -40°C 至 105°C | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |
記憶體 | 512KB 至 16KB | 256KB 至 16KB | 128KB 至 32KB | 64KB 至 8KB |
RAM | 最高 144KB | 最高 32KB | 最高 32KB | 最高 4KB |
GPIO (最大值) | 90 | 88 | 60 | 28 |
類比 |
1x 2.5-Msps 12 位元 ADC 1x 12 位元 DAC 3x 比較器 |
1x 1-Msps 12 位元 ADC 1x 12 位元 DAC 2x 比較器 |
2x 4-Msps 12 位元 ADC 1x 12 位元 DAC 3x 高速比較器 2x 運算放大器 |
1x 1-Msps 12 位元 ADC 1x 高速比較器 2x 運算放大器 |
通訊 (最大值) |
3x SPI 3x I2C Fast+ 6x UART (LIN) 2x CAN-FD 1x USB |
2x SPI 2x I2C Fast+ 8x UART (LIN) 1x CAN |
2x SPI 2x I2C Fast+ 4x UART (LIN) 1x CAN-FD |
1x SPI 2x I2C Fast+ 2x UART (LIN) |
計時器 | 8 | 4 | 7 | 4 |
進階計時器 | 是 (1) | 是 (1) | 是 (3x) | 否 |
硬體加速器 | 不適用 |
不適用 |
選擇性 |
不適用 |
安全性 | CRC、TRNG、AES256 | CRC | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低功耗 |
主動式:100 µA/MHz 待機 (RTC):1.5 µA |
主動式:281 µA/MHz 待機 (RTC):2.5 µA |
主動式:85 µA/MHz 待機 (RTC):1.5 µA |
主動式:85 µA/MHz 待機:1.5 µA |