NESA010A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
最小值 | 額定值 | 最大值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 供應電壓 | 1.62 | 3.6 | V | |
VCORE | VCORE 接腳上的電壓 | 1.35 | V | ||
CVDD | 置於 VDD 與 VSS 間的電容器 | 10 | uF | ||
CVCORE | 置於 VCORE 與 VSS 間的電容器 | 470 | nF | ||
TA | 環境溫度,T 版本 | -40 | 105 | °C | |
環境溫度,S 版本 | -40 | 125 | |||
TA | 環境溫度、Q 版本 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 最高接點溫度,T 版本 | 125 | °C | ||
TJ | 最高接點溫度,S 和 Q 版本 | 130 | °C | ||
fMCLK | 具 1 個快閃等待狀態的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 頻率 | 32 | MHz | ||
具 0 個快閃等待狀態的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 頻率 | 24 |
SDIO 和 HSIO 可汲或源的最大電流為 6 mA (典型值),足以驅動一般 LED。總組合電流必須小於 IVDD (典型值爲 80 mA)。