NESA010A november 2022 – march 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0L 比較器模組 (COMP) 是具有一般比較器功能的類比電壓比較器。
MSPM0L 比較器模組包含內部和外部輸入,您可靈活地使用這些結構來處理類比訊號。內部溫度感測器可直接做為 COMP 輸入。
MSPM0L 比較器模組也包含一個短路開關,可用於建立比較器的簡易取樣保持。
如 圖 6-7 所示,所需的取樣時間與取樣電容尺寸 (CS)、短路開關 (R) 串聯的輸入開關電阻,以及外部來源 (RS) 的電阻大小成比例。取樣電容 CS 應該大於 100 pF。可用以下公式計算取樣電容 CS 充電時間常量 Tau。
視所需準確度而定,請使用 3 至 10 Tau 作為取樣時間。使用 3 Tau 時,取樣電容可充電至輸入訊號電壓位準的 95%;使用 5Tau 時,取樣電容可充電至 99% 以上;而用 10 Tau 時,取樣電壓可充分滿足 12 位元準確度要求。