NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

將電話連接到 USB 隨身碟

圖 6 中,將具有 OTG 功能的電話 (附帶 micro-B 母接頭、雙角色連接埠) 經由 Type-A 母接頭至 Micro-A 公接頭方式 (使用 Type-A 公接頭至 Type-A 公接頭方式連接 EVM) 連接隨身碟 (附帶 Type-A 連接埠)。實驗目的是要將快閃磁碟機的檔案複製到電話。

圖 6 ISOUSB211+隨身碟 (OTG 模組) 連接到主機。
GUID-20221114-SS0I-ZVNL-C5RR-24QNWLJ77VKF-low.svg

在連接過程中,連接至電話的纜線末端具有接地短路之 ID 針腳 (A 型類裝置)。電話辨識到 ID 針腳設定為低時,會擔任 A 型角色。從 SN6505 建立的反向電源路徑正在啟用中,並啟動隨身碟。隨身碟在 DP 線路 (表示 B 型角色) 上發出上拉訊號,ISOUSB211 在第 2 側採用內部 1.5k Ω 上拉。在這之後,A 型和 B 型裝置之間的通訊按照 USB2.0 標準進行。

周邊設備可以通訊,且數據傳輸成功。