NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

將手機連線至筆記型電腦

圖 5 中,透過 ISOUSB211EVM 將具有 OTG 功能的手機 (附帶 micro-B 母接頭、雙角色連接埠) 經由 Type-A 公接頭至 micro-B 公接頭方式連接至筆記型電腦 (附帶 Type-A 母接頭連接埠)。實驗目的是要將手機上的檔案複製到筆記型電腦。

GUID-20221114-SS0I-QFFV-Z5K4-4GGZQR6MNPDF-low.svg圖 5 ISOUSB211+隨身碟 (OTG 模組) 連接到主機。

第一次連接期間,連接至手機的纜線末端將連接的 ID 設定為高阻態 (B 型裝置)。一旦手機辨識到 ID 針腳設定為高阻態,就會採用 B 型角色。電源傳輸是透過 ISOUSB211EVM 上的 SN6505 路徑從筆記型電腦傳輸至手機。手機在 DP 線路 (表示 B 型角色) 上發出上拉訊號,ISOUSB211 在第 1 側採用內部 1.5k Ω 上拉。在這之後,A 型和 B 型裝置之間的通訊按照 USB2.0 標準進行。

周邊設備可以通訊,且數據傳輸成功。