NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

實作隔離式 OTG

圖 3 顯示隔離式中繼器需要任何側邊都具備作為主機或周邊設備運作的彈性。在運作期間,隔離式中繼器會在啟動時導入 15-kΩ 下拉訊號。提供外部 1.5-kΩ 上拉的那一側將建立連線。另一側則擔任主機角色,在中繼器中導入內部 1.5-kΩ 上拉以鏡像下行連線。接上 micro-A 插頭的一端擔任最初的 A 裝置角色,而插入 micro-B 插頭的一端則擔任最初的 B 裝置角色。在指派初始角色之後,HNP 在裝置希望交換角色的情況下具有一組定義好的轉換:初始 A 裝置透過中斷 1.5-kΩ 上拉並啓用 15-kΩ 下拉,將匯流排和初始 B 裝置轉換暫停到等待連線狀態。由於線路現在處於 SE0 狀態,A 裝置擔任周邊設備的角色,並透過啓用內部 1.5-kΩ 上拉電阻器來建立連線。匯流排現在反映 J 狀態,由初始 B 裝置偵測爲周邊設備連接,現在處於主機狀態。無論 HNP 決定的角色為何,5-V VBUS 都是由 A 裝置提供。

GUID-20221114-SS0I-PJNR-1PHF-BDFQDZTJPBZC-low.svg圖 3 自供電隔離式隨插即用模組方塊圖。