NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

簡介

USB 做為工業系統中用於人機互動、診斷、韌體下載、周邊設備連線與資料記錄等的介面,日益普及。由於工業存在雜訊和嚴峻暫態,而且為了電子安全考量,系統設計人員更傾向隔離 USB 連接埠。一個 USB 連接埠可同時連接主機 (例如筆記型電腦) 或周邊設備 (例如 USB 磁碟機),而非主機與周邊設備連線的獨立連接埠,不僅提高靈活性,也使成本降低。

USB 隨插即用 (OTG) 具有這種靈活性,同時還允許透過主機協商協定 (HNP) 交換主機和周邊設備角色。然而、目前沒有解決方案可用來隔離 USB OTG 連接埠。本文介紹有關使用 HNP 實作隔離式 USB OTG 連接埠的關鍵考量事項,以及隔離式 USB 中繼器的對應要求,以及應用圖表及測試結果,而這些結果使用 TI 的 ISOUSB211 隔離式 USB 中繼器實現隔離式 USB OTG 連接埠的測試結果。