NEST005 march   2023 ISOUSB211

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 現有 OTG USB 應用實作
  4. 隨插即用式運作
  5. 實作隔離式 OTG
  6. 使用 ISOUSB211 EVM 示範 OTG
  7. 情境 A:連接至 USB 磁碟機 (匯流排供電) 的隔離式 OTG 模組
  8. 情境 B:連接至筆記型電腦 (主機) 的隔離式 OTG 模組
  9. 示範
  10. 將手機連線至筆記型電腦
  11. 10將電話連接到 USB 隨身碟
  12. 11摘要

隨插即用式運作

OTG 連接埠有另一個標記爲 ID 針腳的第五個針腳。此 ID 針腳上的狀態會在發生連結時管理初始主機和周邊設備角色,如 圖 2 所示。連接至 ID 為接地短路之纜線末端的連接埠擔任初始主機 (A 裝置) 角色,而連接至 ID 保持浮動之纜線另一端的裝置則擔任初始周邊設備角色 (B 裝置)。OTG 模組上的 ID 上拉有助於判定連接時 ID 針腳狀態。在 B 裝置要接管主機角色的情況下,OTG 定義了一個 HNP,使裝置可以無縫地交換角色,而無需拔下和交換電纜接線。為了讓 HNP 流暢地運作,隔離式 USB 中繼器應能即時切換任一側為上行或下行。在 A 裝置上透過在 VBUS 上發送脈波來啓用初始對話的對話請求協定,並不是本文要討論的主題。

GUID-20221114-SS0I-JM4W-W2XL-274LXHGHNFB3-low.svg圖 2 由 ID 針腳判定的初始主機或周邊設備角色。