NEST026 February 2024 AMC131M03
將 EMI 降到最低的幾種常見的 PCB 設計技術,也會在參考文件 [1]、[10]、[11] 中詳細說明:
圖 3 是圖 2 中導入的類比訊號鏈詳細電路圖。
圖 4 而且 圖 5 說明在 AMC131M03 對應 PCB 佈局中採用輻射減排技術的應用。 圖 4 顯示「良好」佈局,保留高電壓域中 ADC 輸入和電源路由的短路軌跡 (AMC131M03 佈局左側的 PCB 區域),並置放旁路電容器 C1、C6、C8、C9、C11、C13、C14 和 C24 靠近 IC。
降低 EMI 時,隔離式接地節點 ISO_GND 的接地系統是一個重要層面。最小化軌跡長度,而不將接地面置於高電壓域中,可將此節點上的天線降至最低,進而將輻射發射降至最低 [14]。鐵氧體磁珠 F1 和 F2 插入電源連接 DCDC_OUT 和 DCDC_HGND,以阻擋高頻雜訊。您也可在過度輻射排放的頻率 (視 PCB 設計而定) 以與電壓量測的電阻分壓器串聯置放額外具有高阻抗的鐵氧體磁珠 (F3)。
圖 5 說明「不良」佈局,顯示連接至 ISO_GND 節點的接地面,此方式可做為天線使用,並可大幅增加輻射排放 [14]。
圖 6 和 圖 7 展示使用圖 4中描述的佈局實現對 AMC131M03 PCB 進行的輻射發射量測。量測結果採用配置為 3m 距離的水平和垂直偏移的寬頻天線,符合半回波室中的 CISPR 11 要求。ADC 正在 CLKIN 接腳接收連續時脈,並且正在產生轉換結果。但是,當排放曲線特徵時,沒有序列周邊介面通訊。此設計符合 CISPR 11 Class A 與 Class B 標準與 13dB 容限,為具備資料與電源強化隔離功能的 ADC 提供市面上最低輻射排放性能。