NEST056 September 2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C
此拓撲結構使用兩個相位,相位差 180°,並具有一個單一 DC 阻隔電容器 Cb,利用兩相位架構提供的漣波電流消除,並降低 Cb 中的均方根 (RMS) 電流應力。Lb1 和 Lb2 的尺寸適合處理 TCM 運作所需的高頻 AC 漣波電流,消除 TCM 所用電感器需要的 DC 偏壓負擔,如 [5] 中所定義。在存在零電壓切換 (ZVS) 所需的高通量擺幅時,使用 Lb1 和 Lb2 的鐵氧體磁芯有助於確保低損耗。Lg1 和 Lg2 的值大於 Lb1 和 Lb2 (約大 10 倍),這可防止大部分高頻率電流流入輸入來源,進而改善 EMI。此外,Lg1 和 Lg2 中的漣波電流減少,即可使用低成本的核心材料。圖 1 同時說明電感器和開關節點的漣波電流包絡。