NEST056 September 2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C
圖 5 說明在 AC 壓降和復原事件期間,以前述演算法執行雙相 iTCM 圖騰柱 PFC 的性能。在 60Hz 下,AC 輸入電壓為 230VRMS,輸出電壓為 400V。負載為 5kW (400V,12.5A) 的恆定電流,並有 20ms AC 壓降事件。為了呈現系統最差情況下的應力,已將 AC 移除,使其在 AC 線路週期峰值時回流。這是最差的突入電流情況,因為當 AC 線路峰值超過 VOUT 時,輸入旁路二極管將導致輸出電容器中產生顯著的突入電流。
圖 5 中的波形也提供事件恢復部分的放大圖像。明顯可見 PFC 開關電流受到良好控制且低於 GaN FET OCP 限制 [12]。盡可能減少逆電流可防止不必要的 VOUT 放電。此外,旁路二極體的傳導間隔並無異常行為,因為演算法能夠輕鬆判斷輸入電壓是否高於或等於輸出電壓。
除了 AC 壓降,此設計亦提供低 THD、高效率、高功率密度及快速負載暫態響應。
如想進一步了解此演算法或此設計的其他方面,參考資料 [10] 中有關於雙相圖騰柱 PFC 參考設計的完整電路圖、佈線圖、物料清單、測試結果和程式碼。