NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
BSL 命令 | 受保護 | CMD | 起始位址 | 資料 (位元組) | BSL 核心回應 |
---|---|---|---|---|---|
CMD 連線 | 否 | 0x12 | - | - | 否 |
CMD 解鎖開機載入程式 | 否 | 0x21 | - | D1…D32 (密碼) | 是 |
CMD 快閃記憶體範圍清除 | 是 | 0x23 | A1...A4 | A1...A4 (結束位址) | 是 |
CMD 大量清除 | 是 | 0x15 | - | - | 有 |
CMD 程式資料 | 是 | 0x20 | A1...A4 | D1…Dn, | 是 |
CMD 程式資料快速 | 是 | 0x24 | A1...A4 | D1…Dn, | 否 |
CMD 記憶體讀回 | 是 | 0x29 | A1...A4 | L1...L4 | 是 |
CMD 原廠重設 | 是 | 0x30 | - | D1...D16 (密碼) | 是 |
CMD 取得裝置 資訊 | 否 | 0x19 | - | - | 有 |
CMD 獨立驗證 | 是 | 0x26 | A1...A4 | L1...L4 | 是 |
CMD 啟動應用程式 | 否 | 0x40 | - | - | 否 |
CMD 變更傳輸速率 | 否 | 0x52 | - | D1 (傳輸速率 ID) | 否 |
縮寫:
A1...A4
位址位元組,其中 A1 是最小權重位元組
D1...Dn
資料位元組,其中 'n' 受 BSL 最大緩衝區大小限制
L1...L4
資料長度位元組,其中 C1 是最小權重位元組