NESU004 February   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   摘要
  2.   註冊商標
  3. 1BSL 功能概覽
  4. 2詞彙
  5. 3BSL 架構
    1. 3.1 設計
      1. 3.1.1 逾時特性
        1. 3.1.1.1 介面自動偵測
        2. 3.1.1.2 命令接收
    2. 3.2 BSL 叫用
      1. 3.2.1 空裝置
      2. 3.2.2 應用程式請求
      3. 3.2.3 基於 GPIO 的叫用
      4. 3.2.4 偵錯信箱命令
      5. 3.2.5 其他
        1. 3.2.5.1 預開機應用程式驗證
    3. 3.3 記憶體
      1. 3.3.1 SRAM 記憶體使用量
    4. 3.4 BSL 配置
    5. 3.5 BSL 狀態
  6. 4開機載入程式協定
    1. 4.1 封包格式
    2. 4.2 UART 和 I2C BSL 協定
      1. 4.2.1 BSL 確認
      2. 4.2.2 周邊設備配置
        1. 4.2.2.1 UART
        2. 4.2.2.2 I2C
        3. 4.2.2.3 CRC
    3. 4.3 開機載入程式核心命令
      1. 4.3.1  通訊
      2. 4.3.2  取得裝置資訊
      3. 4.3.3  解鎖開機載入程式
      4. 4.3.4  程式資料
      5. 4.3.5  程式資料快速
      6. 4.3.6  讀回資料
      7. 4.3.7  快閃記憶體範圍清除
      8. 4.3.8  大量清除
      9. 4.3.9  原廠重設
      10. 4.3.10 獨立驗證
      11. 4.3.11 啓動應用程式
      12. 4.3.12 變更傳輸速率
    4. 4.4 BSL 核心回應
      1. 4.4.1 BSL 核心訊息
      2. 4.4.2 詳細錯誤
      3. 4.4.3 記憶體讀回
      4. 4.4.4 裝置資訊
      5. 4.4.5 獨立驗證
    5. 4.5 開機載入程式安全性
      1. 4.5.1 受密碼保護的命令
        1. 4.5.1.1 安全警示
      2. 4.5.2 BSL 輸入項
  7. 5使用開機載入程式的程式流範例
  8. 6二次開機載入程式
    1. 6.1 二次開機載入程式範例
  9. 7介面外掛程式
    1. 7.1 實作
      1. 7.1.1 初始化
      2. 7.1.2 接收
      3. 7.1.3 傳輸
      4. 7.1.4 反初始化
      5. 7.1.5 重要注意事項
    2. 7.2 Flash 外掛程式類型
    3. 7.3 覆寫現有介面
      1. 7.3.1 UART 介面 Flash 外掛程式範例
  10. 8參考
  11. 9修訂記錄

Flash 外掛程式類型

Flash 外掛程式中使用的通訊介面類型,是在 BSL 配置記憶體中的 BSLPLUGINCFG.PLUGINTYPE 欄位中配置 (請參閱 Topic Link Label8 中的技術參考手冊)。

如果外掛程式類型具有任何 ROM 介面類型 (UART 或 I2C),Flash 外掛程式會使 ROM 實作無效。如果該類型的新類型在 ROM 中無法使用 (例如 SPI),則該外掛程式將以新介面形式加入。

表 7-1 外掛程式類型值
編號介面外掛程式類型

1

UART

0x1000

2

I2C

0x2000

3

其它任何介面

0xXXXX

圖 7-2 中所示,檢查 Flash 外掛程式類型後,更新的介面清單會用於自動偵測。即使在 Flash 外掛程式註冊後,如果這些介面未被覆寫,即會使用 ROM 介面。

GUID-20221116-SS0I-ZJW0-GC06-3TCRBCKWMKK8-low.png圖 7-2 Flash 外掛程式