SLVAFU5 July 2024 LP87521-Q1 , LP87562-Q1 , LP87563-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS745-Q1
VOLTAGE (V) | RAIL NAME | MAX LOAD (mA) | SOURCE | STARTUP DELAY (trigger) | SHUTDOWN DELAY (trigger) |
---|---|---|---|---|---|
0.6 | VDDQLP_DRAM | 500 | AP_TPS628501 | 0ms (EN_TPS628501 high) | 0ms (EN_TPS628501 low) |
0.8 | VDDIO_RTC0V8 | 5 | RTC_LDO2 | 0ms (EN_RTC_LDO2 high) | 0ms (EN_RTC_LDO2 low) |
0.85 | VDD_SAF_0V85 | 1000 | SAF_BUCK1 | 0ms (SAF_BUCK1 = SYS_PWR_ON high) | 10ms (SAF_BUCK1 = SYS_PWR_ON low) |
VDD_AP_0V85 | 10000 | LP87562_B0-B2 | 0ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 high) | 3ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 low) | |
VDD_MIPI_0V85 VDD_PCIE_0V85 VDD_USB VDDD_USB |
450 | LP87562_B0-B2 | 0ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 high) | 3ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 low) | |
VDD_DRAM_0V85 | 2000 | LP87562_B3 | 0ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 high) | 3ms (LP87562_EN1 = SYS_CTRL0 low) | |
VDD_CPU_0V85 | 10000 | LP87521_B0-B3 | 0ms (LP87521_EN1 = SYS_CTRL1 high) | 3ms (LP87521_EN1 = SYS_CTRL1 low) | |
VDD_GPU_0V85 | 8000 | LP87563_B0-B1 | 2ms (LP87563_EN1 = SYS_CTRL1 high) | 1ms (LP87521_EN1 = SYS_CTRL1 low) | |
1.1 | VDDQ_DRAM_1V1 | 750 | LP87563_B2 | 1ms (LP87563_EN1 = SYS_CTRL1 high) | 1ms (LP87521_EN1 = SYS_CTRL1 low) |
1.8 | VDD_RTC_1V8 | 300 | RTC_LDO1 | 0ms (EN_RTC_LDO1 high) | 0ms (EN_RTC_LDO1 low) |
VDD_SAF_1V8 | <500 | SAF_LDO1 | 0ms (EN_SAF_LDO1 high) | 0ms (EN_SAF_LDO1 low) | |
VDDA_1V8 VDDA_MIPI_1V8 |
1300 | LP87563_B3 | 1ms (LP87563_EN1 = SYS_CTRL1 high) | 2ms (LP87563_EN1 = SYS_CTRL1 low) | |
VDD_LP4_1V8 | 200 | AP_TPS745 | 0ms (EN_AP_TPS745 high) | 0ms (EN_AP_TPS745 low) | |
3.3 | VDD_SAF_3V3 | <500 | SAF_LDO2 | 0ms (EN_SAF_LDO2 high) | 0ms (EN_SAF_LDO2 low) |
VDDH_3V3 VDDIO_3V3 |
750 | AP_TLV767 | 0ms (EN_AP_TLV767 high) | 0ms (EN_AP_TLV767 low) | |
Signal | RTC_RESET | - | PG_RTC_LDO2 | - | - |
SAFETY_RESET | - | PG_SAF_LDO1 | - | - | |
AP_RESET | - | PG_AP_TPS628501 | - | - |