JAJA722A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1

 

  1.   LM5156 を使用して昇圧コンバータを設計する方法
  2. 1LM5156 の設計の例
  3. 2サンプル・アプリケーション
  4. 3計算と部品の選択
    1. 3.1  スイッチング周波数
    2. 3.2  インダクタの計算
    3. 3.3  電流検出抵抗の計算
      1. 3.3.1 電流検出抵抗と勾配補償抵抗の選択
      2. 3.3.2 電流検出抵抗のフィルタの計算
    4. 3.4  インダクタの選択
    5. 3.5  ダイオードの選択
    6. 3.6  MOSFET の選択
    7. 3.7  出力コンデンサの選定
    8. 3.8  入力コンデンサの選択
    9. 3.9  UVLO 抵抗の選択
    10. 3.10 ソフトスタート・コンデンサの選択
    11. 3.11 帰還抵抗の選択
    12. 3.12 制御ループの補償
      1. 3.12.1 ループのクロスオーバー周波数 (fCROSS) の選択
      2. 3.12.2 必要な RCOMP の判定
      3. 3.12.3 必要な CCOMP の判定
      4. 3.12.4 必要な CHF の判定
    13. 3.13 効率の推定
  5. 4部品の選択の概要
    1.     25
  6. 5小信号の周波数解析
    1. 5.1 昇圧レギュレータの変調器のモデル化
    2. 5.2 補償のモデル化
    3. 5.3 開ループのモデル化
  7. 6改訂履歴

LM5156 を使用して昇圧コンバータを設計する方法

LM5156 は、スイッチング・レギュレータ用の多用途な非同期ローサイド N-FET コントローラです。LM5156 は、昇圧、フライバック、SEPIC レギュレータで構成されます。このアプリケーション・レポートでは、LM5156 を昇圧レギュレータとして構成および設計する方法を中心に説明します。この手順は一般的なもので、連続導通モード (CCM) 昇圧動作に適した部品の選択に重点を置いています。この設計例は、LM5156EVM-BST 評価モデルを作成し使用しています。その結果は、『LM5156EVM-BST ユーザー・ガイド』に示されています。代表的なアプリケーションについては、LM5155/56 昇圧コントローラのクイック・スタート・カリキュレータを使用すると、このレポートで説明した計算を効率的に行えます。