JAJSCP3 November   2016 TPS562210A , TPS563210A

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
      1. 6.7.1 TPS562210A Characteristics
      2. 6.7.2 TPS563210A Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 The Adaptive On-Time Control and PWM Operation
      2. 7.3.2 Soft Start and Pre-Biased Soft Start
      3. 7.3.3 Power Good
      4. 7.3.4 Current Protection
      5. 7.3.5 Over Voltage Protection
      6. 7.3.6 UVLO Protection
      7. 7.3.7 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Advanced Eco-Mode™ Control
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Typical Application, TPS562210A
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Output Voltage Resistors Selection
          2. 8.2.1.2.2 Output Filter Selection
          3. 8.2.1.2.3 Input Capacitor Selection
          4. 8.2.1.2.4 Bootstrap capacitor Selection
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 Typical Application, TPS563210A
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedures
          1. 8.2.2.2.1 Output Filter Selection
        3. 8.2.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • TPS562210A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563210A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2™モード制御による高速過渡応答
  • 高度な Eco-mode™パルス・スキップ
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Disc™プレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

概要

TPS562210AおよびTPS563210Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

高度なEco-mode™を搭載し、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS562210AおよびTPS563210Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

製品情報(1)

発注型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS562210A DDF(8) 1.60mm×2.90mm
TPS563210A
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

Spacer

Spacer

概略回路図

TPS562210A TPS563210A fp_circuit_slvsdp9.gif

効率

TPS562210A TPS563210A C015_SLVSCM6.png