TPS562210A
- TPS562210A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
- TPS563210A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
- D-CAP2モード制御による高速過渡応答
- 高度な Eco-modeパルス・スキップ
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.76V~7V
- 650kHzのスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流:10µA未満
- 帰還電圧精度: 1%(25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクルごとの過電流制限
- ヒカップ・モード低電圧保護
- 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
- 調整可能なソフト・スタート
- パワー・グッド出力
アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
TPS562210AおよびTPS563210Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。
最小の外部部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。
これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。
高度なEco-mode™を搭載し、軽負荷動作中も高い効率を維持します。TPS562210AおよびTPS563210Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS562210AEVM-663 — TPS562210A 2A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
The TPS562210A is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2-A synchronous step-down converter. The TPS562210A employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and supports both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low (...)
シミュレーション・モデル
TPS562210A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAH7A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点