TPL5110ナノ・タイマは低消費電力タイマで、MOSFETドライバが内蔵されており、デューティ・サイクル制御またはバッテリ駆動のアプリケーションでの電力ゲーティング用に設計されています。TPL5110の消費電流はわずか35nAで、電源ラインをイネーブルし、システムのスリープ時の総スタンバイ電流を劇的に減らすことができます。この電力削減により、環境発電やワイヤレス・センサ・アプリケーションでバッテリを大幅に小型化できます。TPL5110は時間間隔を100ms~7200sの範囲で選択でき、電力ゲーティング・アプリケーション用に設計されています。さらに、TPL5110には独自のワンショット機能があり、タイマはMOSFETに1サイクルだけ電力を供給します。TPL5110は6ピンのSOT23パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL5110 | SOT23 (6) | 3.00mm×3.00mm |