ADS424x および ADS422x ファミリのデバイスは、ADS42xx 超低消費電力ファミリの低速バリアントであり、デュアル・チャネル、14 ビットまたは 12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。革新的な設計手法を採用し、高いダイナミック性能を達成するとともに、1.8V 電源で超低消費電力を実現しています。このトポロジにより、ADS424x/422x はマルチキャリアの広帯域通信アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS4222 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
ADS4225 | ||
ADS4226 | ||
ADS4242 | ||
ADS4245 | ||
ADS4246 |
Changes from Revision D (December 2015) to Revision E (February 2023)
Changes from Revision C (March 2011) to Revision D (December 2015)
Changes from Revision B (May 2011) to Revision C (March 2011)
Changes from Revision A (May 2011) to Revision B (May 2011)