이 애플리케이션 보고서에서는 TI의 BAW 기술, 독립형 오실레이터를 만들기 위한 BAW 공진기와 오실레이터의 통합, 쿼츠 오실레이터를 통해 BAW 오실레이터를 사용할 때의 이점에 대해 자세히 설명합니다. 쿼츠 오실레이터와 비교했을 때 BAW 오실레이터의 주요 이점으로는 향상된 유연성, 향상된 온도 안정성, 향상된 지터 성능, 전원 공급 장치의 잡음 내성 향상, 매우 향상된 진동 안정성, 그리고 훨씬 더 뛰어난 충격 성능 등이 있습니다.
Other TMs
쿼츠 크리스털 오실레이터(XO)는 1920년대에 발명된 이후 한 세기 넘게 타이밍 레퍼런스 시장을 지배해 왔습니다. 이러한 크리스털 오실레이터는 저가형(실시간 클록)부터 고급형(복잡한 라디오, GPS, 군사/항공) 애플리케이션까지 광범위한 제품에서 유용성을 발견했습니다. 지난 수십 년 동안 모바일 통신과 새롭게 떠오르는 IoT(사물 인터넷) 시장은 쿼츠 크리스탈과 유사하거나 더 나은 성능을 유지하면서 손쉬운 통합을 위해 더 작은 폼 팩터로 더 낮은 전력을 소비하는 새로운 공진기 기술에 대한 검색을 주도했습니다. 다양한 유형의 마이크로 공진기 기술을 활용하는 몇 가지 독립형 오실레이터 제품이 지난 10년 동안 소비자 시장에 출시되었습니다. 텍사스 인스트루먼트는 2012년부터 고급 타이밍 애플리케이션을 목표로 하는 자체 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술 개발을 시작했고, 업계 최고의 성능 지터 클리너(LMK05318 제품군)와 2018년부터 세계 최초로 상용화된 크리스탈리스 BLE 라디오(CC2652RB 제품군)를 비롯한 몇 가지 시스템 제품을 출시했습니다. TI는 이러한 장치의 대량 생산 환경을 활용하여 이제 BAW 기반 독립형 오실레이터 제품을 출시하고 있습니다.