DATA SHEET
LM22678/-Q1 使用しやすいパッケージの 42V、5A SIMPLE SWITCHER® 降圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
- 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
- 内部補償機能付き電圧モード制御
- 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
- 100mΩ の N チャネル MOSFET
- 出力電圧オプション:
-ADJ (最小 1.285V の出力)
-5.0 (5V 固定の出力) - ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
- 500kHz のスイッチング周波数
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 高精度イネーブル・ピン
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- ソフトスタート内蔵
- WEBENCH® 完全対応
- LM22678-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 準拠の車載グレード製品
(–40℃~+125℃の接合部温度で動作) - PFM (露出パッド) パッケージ