ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM22678

アクティブ

高精度イネーブル搭載、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、5A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13660 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM63606 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
  • 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
  • 内部補償機能付き電圧モード制御
  • 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 100mΩ の N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション: -ADJ (最小 1.285V の出力) -5.0 (5V 固定の出力)
  • ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 高精度イネーブル・ピン
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • ソフトスタート内蔵
  • WEBENCH 完全対応
  • LM22678-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 準拠の車載グレード製品 (–40℃~+125℃の接合部温度で動作)
  • PFM (露出パッド) パッケージ
  • 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
  • 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
  • 内部補償機能付き電圧モード制御
  • 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 100mΩ の N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション: -ADJ (最小 1.285V の出力) -5.0 (5V 固定の出力)
  • ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 高精度イネーブル・ピン
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • ソフトスタート内蔵
  • WEBENCH 完全対応
  • LM22678-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 準拠の車載グレード製品 (–40℃~+125℃の接合部温度で動作)
  • PFM (露出パッド) パッケージ

LM22678 スイッチング・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して高効率高電圧の降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この使用しやすいレギュレータは、最大 5A の負荷電流を供給できる 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高効率 (90% 超) が特長です。電圧モード制御は最小オン時間が短いため、入力電圧と出力電圧の比率を最も大きくできます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償部品を計算する煩雑な作業から解放されます。固定 5V 出力品と可変出力電圧品を提供しています。500kHz のスイッチング周波数を使用するため、小型の外付け部品を使用でき、良好な過渡応答を実現できます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。シャットダウン・モードでは、本レギュレータの消費電流はわずか 25µA (標準値) です。ソフトスタート機能 (標準値 500µs) を内蔵することで外付け部品を減らしています。LM22678 デバイスはサーマル・シャットダウン機能と、偶発的な過負荷に対して保護する電流制限機能も内蔵しています。

新製品の LM61460 は高効率、スタンバイ時の低静止電流、優れた EMI 性能を実現しています。比較するには、デバイス比較表を参照してください。WEBENCH により、LM61460 を使用する設計を開始できます。

LM22678 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの SIMPLE SWITCHER ファミリの製品です。SIMPLE SWITCHER のコンセプトにより、最小限の外付け部品数で、TI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。TI の WEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、デザインインを容易にする Build-It ボードなどの機能が含まれています。

LM22678 スイッチング・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して高効率高電圧の降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この使用しやすいレギュレータは、最大 5A の負荷電流を供給できる 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高効率 (90% 超) が特長です。電圧モード制御は最小オン時間が短いため、入力電圧と出力電圧の比率を最も大きくできます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償部品を計算する煩雑な作業から解放されます。固定 5V 出力品と可変出力電圧品を提供しています。500kHz のスイッチング周波数を使用するため、小型の外付け部品を使用でき、良好な過渡応答を実現できます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。シャットダウン・モードでは、本レギュレータの消費電流はわずか 25µA (標準値) です。ソフトスタート機能 (標準値 500µs) を内蔵することで外付け部品を減らしています。LM22678 デバイスはサーマル・シャットダウン機能と、偶発的な過負荷に対して保護する電流制限機能も内蔵しています。

新製品の LM61460 は高効率、スタンバイ時の低静止電流、優れた EMI 性能を実現しています。比較するには、デバイス比較表を参照してください。WEBENCH により、LM61460 を使用する設計を開始できます。

LM22678 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの SIMPLE SWITCHER ファミリの製品です。SIMPLE SWITCHER のコンセプトにより、最小限の外付け部品数で、TI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。TI の WEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、デザインインを容易にする Build-It ボードなどの機能が含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM22678/-Q1 使用しやすいパッケージの 42V、5A SIMPLE SWITCHER® 降圧レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2020年 12月 9日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート AN-1930 車載アプリケーションを席巻する SIMPLE SWITCHER® レギュレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM22678-5.0 PSpice Average Model

SNVM134.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-5.0 PSpice Transient Model

SNVM139.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM888.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM889.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-ADJ PSpice Average Model

SNVM321.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-ADJ PSpice Transient Model

SNVM322.ZIP (248 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM825.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22678-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM826.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 クイック スタート Simple Switcher コンポーネント カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian