JAJS853C May   1999  – May 2016 LM2595

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Electrical Characteristics - 3.3 V
    6. 7.6  Electrical Characteristics - 5 V
    7. 7.7  Electrical Characteristics - 12 V
    8. 7.8  Electrical Characteristics - Adjustable
    9. 7.9  Electrical Characteristics - All Output Voltage Versions
    10. 7.10 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Delayed Start-Up
      2. 8.3.2 Undervoltage Lockout
      3. 8.3.3 Inverting Regulator
      4. 8.3.4 Inverting Regulator Shutdown Methods
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Discontinuous Mode Operation
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Input Capacitor (CIN)
      2. 9.1.2 Feedforward Capacitor (CFF) for Adjustable Output Voltage Version Only
      3. 9.1.3 Output Capacitor (COUT)
      4. 9.1.4 Catch Diode
      5. 9.1.5 Inductor Selection
      6. 9.1.6 Output Voltage Ripple and Transients
      7. 9.1.7 Open Core Inductors
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Series Buck Regulator (Fixed Output)
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Inductor Selection (L1)
          2. 9.2.1.2.2 Output Capacitor Selection (COUT)
          3. 9.2.1.2.3 Catch Diode Selection (D1)
          4. 9.2.1.2.4 Input Capacitor (CIN)
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Series Buck Regulator (Adjustable Output)
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.2.2.1 Programming Output Voltage
          2. 9.2.2.2.2 Inductor Selection (L1)
          3. 9.2.2.2.3 Output Capacitor Selection (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 Feedforward Capacitor (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 Catch Diode Selection (D1)
          6. 9.2.2.2.6 Input Capacitor (CIN)
        3. 9.2.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Examples
    3. 11.3 Thermal Considerations
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 3.3V、5V、12V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変タイプの出力電圧範囲は1.2Vから最大37V、入力と負荷の全条件で±4%の許容誤差
  • TO-220およびTO-263表面実装パッケージで供給
  • 1Aの出力負荷電流を保証
  • 最大40Vの入力電圧範囲
  • 4個の外付け部品で動作可能
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション仕様
  • 150kHz固定周波数の内部オシレータ
  • TTLシャットダウン機能
  • 低消費電力のスタンバイ・モード、IQの標準値 85μA
  • 高効率
  • 容易に入手可能な標準インダクタ使用
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

2 アプリケーション

  • シンプルな高効率降圧型(バック)レギュレータ
  • リニア・レギュレータ用の高効率プリレギュレータ
  • オンボード・スイッチング・レギュレータ
  • 反転型コンバータ

3 概要

LM2595シリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで1Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。

これらのレギュレータは、必要な外部コンポーネントの数が最小限で、簡単に使用でき、内部的な周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2595シリーズは 150kHzのスイッチング周波数で動作するため、低周波数で動作するスイッチング・レギュレータに比べて、サイズの小さなフィルタ部品を使用できます。標準的な5ピンのTO-220パッケージで、いくつかの異なるリードフォーミング品で供給されるほか、5ピンのTO-263表面実装パッケージでも供給されます。一般に、出力電圧が12V未満で、周囲温度が50℃未満なら、ヒートシンクは必要ありません。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM2595 TO-263 (5) 10.16mm×8.42mm
TO-220 (5) 14.986mm×10.16mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

LM2595 01256501.png
(固定出力電圧バージョン)