JAJSA07F November 2002 – October 2016 LM2705
PRODUCTION DATA.
LM2705はMicropower昇圧型DC/DCコンバータで、小型の5ピンSOT-23パッケージで供給されます。電流制限付き、固定オフ時間の制御方式により、動作電流が削減され、広い範囲の負荷条件にわたって高い効率が維持されます。21Vのスイッチにより、最高20Vの電圧を出力できます。オフ時間がわずか400nsであるため、小型で低プロファイルのインダクタやコンデンサを使用でき、容積の限られている携帯用アプリケーションにおいて占有面積とコストを最小化できます。LM2705は、低電流と高効率が要求されるLCDパネルや、携帯電話のバックライトに使用される白色LEDアプリケーションに理想的です。LM2705デバイスは、単一のリチウムイオン・バッテリにより、最大3つの白色LEDを駆動できます。LM2705はピーク・インダクタ電流が低いため、USBアプリケーションに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2705 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
space
space
space